MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2

132H2226

Tee kokoonpano uudelleen

MCD Soft Starter
(6) 600-sarja, MCD600_CURRENT_RATING_0275,Ei sis. ohituskontaktoria, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC,(S2) Kehyskoko 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Other options according to: MCD60275CT5S2X00CV2

Mallikoodi: MCD60275CT5S2X00CV2

Tuotetiedot

Bruttopaino 14.1 kg
Nettopaino 12.8 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310234

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Product Group MCD MCD-pehmeäkäynnistinsarja
MCD Series 6 (6) 600-sarja
Current Rating 0275 275 A
Bypass C Ei sis. ohituskontaktoria
Vaiheet T (T) Kolmivaihe
Mains Voltage 5 (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
Enclosure S2 (S2) Kehyskoko 2
Performance X (X) Varattu
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC tai 220~240 VAC
Calculated Gross Weight 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Gross Weight 14.1
Material Net Weight 12.8
Modelcode01 MCD60275CT5S2X00CV2
Plant from Orderline B901
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Suositeltu tehdas ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Toimittaja ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Tyyppikoodi MCD60275CT5S2X00CV2

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality