MCD60069BT5S1X20CV1
MCD60069BT5S1X20CV1

136G7338

MCD Soft Starter
(6) 600-sarja, (0069) 69 A,(B) Sis. ohituskontaktorin, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC,(S1) Kehyskoko 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 VAC/VDC
Other options according to: MCD60069BT5S1X20CV1

Mallikoodi: MCD60069BT5S1X20CV1

Tuotetiedot

Bruttopaino 5.7 kg
Nettopaino 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638313

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Product Group MCD MCD-pehmeäkäynnistinsarja
MCD Series 6 (6) 600-sarja
Current Rating 0069 (0069) 69 A
Bypass B (B) Sis. ohituskontaktorin
Vaiheet T (T) Kolmivaihe
Mains Voltage 5 (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
Enclosure S1 (S1) Kehyskoko 1
Performance X (X) Varattu
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Calculated Gross Weight 5.5
Calculated Net Weight [kg] 4.9
Material Gross Weight 5.7
Material Net Weight 4.9
Modelcode01 MCD60069BT5S1X20CV1
Plant from Orderline B901
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Toimittaja ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Tyyppikoodi MCD60069BT5S1X20CV1

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality