132H3051
VACON0100-3L-0023-4-X+HMGR+SDB4
VACON® 100X
23 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graafinen paneeli
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VACON® 100 X
Saavuta maksimaalinen suorituskyky ääriolosuhteissa. Tämä taajuusmuuttaja kestää korkeapaineista vettä, voimakasta tärinää, kuumuutta ja likaa. Gore®-tuuletuskalvo, IP66 / Type 4X -ulkokotelointi
ja käyttölämpötila-alue -40...+60 °C takaavat täyden vapauden ulkoasennuksiin.
Jopa 37 kW:n tehoalueen ansiosta tämä taajuusmuuttaja tuo hajautettujen ratkaisujen edut saataville monenlaisiin käyttökohteisiin.