Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 847 tuotetta
VA100X-3L-0004-4-X+BM1X-000003356
VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
VACON® 100X
4,8 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graafinen paneeli
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0046-4-X+BM1X-000003421
VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS
VACON® 100X
46 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Graafinen paneeli
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0016-4-X+BM1X-000003493
VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SDE3
VACON® 100X
16 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graafinen paneeli
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0004-5-X+BM1X-000001778
VACON0100-3L-0004-5-X
VACON® 100X
4,8 AMP, 380–500 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Ei ohjauspaneelia
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0008-5-X+BM1X-000001628
VACON0100-3L-0008-5-X
VACON® 100X
8 AMP, 380–500 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Ei ohjauspaneelia
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0009-5-X+BM1X-000001630
VACON0100-3L-0009-5-X
VACON® 100X
9,6 AMP, 380–500 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Ei ohjauspaneelia
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0061-5-X+BM1X-000000870
VACON0100-3L-0061-5-X
VACON® 100X
61 AMP, 380–500 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Ei ohjauspaneelia
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0046-5-X+BM1X-000000866
VACON0100-3L-0046-5-X
VACON® 100X
46 AMP, 380–500 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Ei ohjauspaneelia
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0038-4-X+BM1X-000003494
VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graafinen paneeli
D Slot: 6DI/DO (ohjelmoit., DI tai DO)
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VA100X-3L-0046-4-X+BM1X-000003548
VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
VACON® 100X
46 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graafinen paneeli
D Slot: (BF)1AO, 1DO, 1RO
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan