Insertion temperature sensors

Näyttää 258 tuotetta

084N2016

Lämpötila-anturi, AKS 21 W, Hitsaus, 22

Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Stainless steel, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084N2026

Lämpötila-anturi, AKS 21 W, R, 1/2

Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Stainless steel, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084N2027

Lämpötila-anturi, AKS 21 W, R, 1/2

Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Stainless steel, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084N2031

Lämpötila-anturi, AKS 21 W, NPT

Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Stainless steel, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084N2032

Lämpötila-anturi, AKS 21 W, NPT

Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Stainless steel, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084N2035

Lämpötila-anturi, AKS 21 D, Laippa

Mittausalue [°C]: -40 - 80, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Stainless steel, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084N2037

Lämpötila-anturi, AKS 21 D, Laippa

Mittausalue [°C]: -40 - 80, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Stainless steel, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084Z0157

Lämpötila-anturi, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

084Z2012

Lämpötila-anturi, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 150, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Brass, Sähköliitäntätyyppi: AMP Junior Power Timer, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta

084Z2013

Lämpötila-anturi, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 150, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Brass, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta

Näytä: