Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2035

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.383 Kg
Nettopaino 0.375 Kg
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 1000
Anturielementti [kpl] 1 kpl
Anturin sisäosa Vaihdettava
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdot [kpl] 2 kpl
Kaapelityyppi N/A
Kotelointiluokka IP IP56
Liittimien määrä [kpl] 3 kpl
Liitäntätyyppi Laippa
Mittausalue [°C] [Maks.] 80 °C
Mittausalue [°C] [Min.] -40 °C
Mittausalue [°F] [Maks.] 176 °F
Mittausalue [°F] [Min.] -40 °F
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Temperature sensor
Prosessiliitännän huomautukset Laippa
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Suojaputken koko [in] 0.59 in
Suojaputken koko [mm] 15 mm
Suojaputken materiaali Stainless steel
Suojaputken pituus [in] 6.3 in
Suojaputken pituus [mm] 160 mm
Sähköliitäntäkoko Pg 16
Sähköliitäntätyyppi Tyyppi B
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi AKS 21 D
UK RoHS compliance Out of scope
Ympäristön lämpötila [°C] 80 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 176 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality