Pressure switch, RT200

017-524066

Regulation range [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differential [bar]: 0.25 - 1.20, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Pressure Male/Female: Male, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 22.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.974 Kg
Nettopaino 0.85 Kg
Volume 2.76 Liter
EAN 5702423120949

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Eriste: 400 V
Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] [maks.] 1.2 bar
Ero [bar] [min.] 0.25 bar
Ero [psi] [maks.] 17.4 psi
Ero [psi] [min.] 3.6 psi
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huollettavissa Kosketusjärjestelmät
Hyväksyntä BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP66
Kylmäaineet R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Liitäntäluokka AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 22 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 320 psig
Max. testipaine [bar] Pe 25 bar
Max. testipaine [psig] 363 psig
Määrä/pakkaustapa 15 kpl
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 3/8
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Product Name Description Pressure switch
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko 2xPg 13.5
Sähköliitäntästandardi DIN 40430
Sähköliitäntätyyppi Ruuvattu kaapelin tulo
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 6 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 87 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 2.9 psig
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tyyppi RT200
UK RoHS compliance Yes
UL-hyväksytyt kylmäaineet R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality