China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
Ero [bar] |
0.5 bar |
Ero [psi] [maks.] |
9.4 psi |
Ero [psi] [min.] |
7.3 psi |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Huollettavissa |
Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kosketimen toiminta |
SPDT |
Kotelointiluokka IP |
IP54 |
Kylmäaineet |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
22 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
320 psig |
Max. testipaine [bar] Pe |
25 bar |
Max. testipaine [psig] |
363 psig |
Määrä/pakkaustapa |
15 kpl |
Paine uros/naaras |
Uros |
Paineanturi elementti |
Palkeet |
Paineliitäntä, vakio |
DIN 8906 |
Paineliitäntäkoko |
1/4 |
Paineliitäntätyyppi |
Laippa |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Palautustoiminto |
Manuaalinen min. |
Product Name Description |
Pressure switch |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Sähkö uros/naaras |
Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi |
EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko |
2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi |
DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi |
Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] |
5 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] |
-0.8 bar |
Tuotekuvaus |
Painekytkin |
Tuoteryhmä |
Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi |
RT1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-58 °F |