Pressure switch, KPI34

060-130266

Regulation range [bar] Pe: -0.20 - 3.00, Differential [bar]: 0.50 - 1.25, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 18.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.344 Kg
Nettopaino 0.321 Kg
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423217533

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Eriste: 400 V
Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] [maks.] 1.25 bar
Ero [bar] [min.] 0.5 bar
Ero [psi] [maks.] 18 psi
Ero [psi] [min.] 7 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS Kiina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP30
Liitäntäluokka AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 18 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 261 psig
Max. testipaine [bar] Pe 18 bar
Max. testipaine [psig] 261 psig
Määrä/pakkaustapa 36 kpl
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Product Name Description Pressure switch
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Suojausluokka Nema (-) 1
Sähköliitäntäkoko 6-14 mm
Sähköliitäntätyyppi Kuminen kaapeliläpivienti
Säätöalue 6 inHg - 44 psig
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 3 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tyyppi KPI34
UK RoHS compliance Out of scope
UL hyväksyntä nimi E31024
Ymp. Lämpöt. Huomautus 80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality