China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] [maks.] |
0.42 bar |
Ero [bar] [min.] |
0.14 bar |
Ero [psi] [maks.] |
6 psi |
Ero [psi] [min.] |
2 psi |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Huollettavissa |
Ei |
Hyväksyntä |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kiina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kosketimen toiminta |
SPDT |
Kotelointiluokka IP |
IP30 |
Liitäntäluokka |
120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö 16 A resistiivinen, yksi vaihe 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resistiivinen, yksi vaihe |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
4 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
58 psig |
Max. testipaine [bar] Pe |
6 bar |
Max. testipaine [psig] |
87 psig |
Määrä/pakkaustapa |
10 kpl |
Paine uros/naaras |
Naaras |
Paineanturi elementti |
Palkeet |
Paineliitäntä, vakio |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Paineliitäntäkoko |
1/4-18 |
Paineliitäntätyyppi |
NPT |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Palautustoiminto |
Autom. |
Product Name Description |
Pressure switch |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Suojausluokka Nema (-) |
1 |
Sähkö uros/naaras |
Naaras |
Sähköliitäntäkoko |
NPSM 1/2 - 14 |
Sähköliitäntätyyppi |
Nivelöity kaapelikiinnike |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] |
1.07 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] |
0.14 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] |
15 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] |
2 psig |
Tuotekuvaus |
Painekytkin |
Tuoteryhmä |
Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi |
KP34 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL hyväksyntä nimi |
E31024 MH27572 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-40 °F |