Painekytkin, RT116
017-140166
Säätöalue [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Ero [bar]: 0.33 - 1.30, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Ero [bar]: 0.33 - 1.30, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0
Bruttopaino | 0.99 kg |
Nettopaino | 0.88 kg |
EAN | 5702423118847 |
Bruttopaino | 0.99 kg |
Nettopaino | 0.88 kg |
EAN | 5702423118847 |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
Ero [bar] [maks.] | 1.3 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.33 bar |
Ero [psi] [maks.] | 18.9 psi |
Ero [psi] [min.] | 4.8 psi |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
BV CCC CE DNV EAC GL KR LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 22 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 320 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 25 bar |
Max. testipaine [psig] | 363 psig |
Määrä/pakkaustapa | 12 pc |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Samankaltainen tuote | 017-520366 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 10 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 1 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 145 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 14.5 psig |
Tuotekuvaus | erokytkin |
Tuoteperheen nimi | RT |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Painekytkin |
Tyyppi | RT116 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
Ero [bar] [maks.] | 1.3 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.33 bar |
Ero [psi] [maks.] | 18.9 psi |
Ero [psi] [min.] | 4.8 psi |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
BV CCC CE DNV EAC GL KR LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 22 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 320 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 25 bar |
Max. testipaine [psig] | 363 psig |
Määrä/pakkaustapa | 12 pc |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Samankaltainen tuote | 017-520366 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 10 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 1 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 145 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 14.5 psig |
Tuotekuvaus | erokytkin |
Tuoteperheen nimi | RT |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Painekytkin |
Tyyppi | RT116 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |