China RoHS compliance |
Yes |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] [maks.] |
2.8 bar |
Ero [bar] [min.] |
0.7 bar |
Ero [psi] [maks.] |
41 psi |
Ero [psi] [min.] |
10 psi |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Huollettavissa |
Ei |
Hyväksyntä |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kosketimen toiminta |
SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP |
IP67 |
Liitäntäluokka |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
120 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
1740 psig |
Max. testipaine [bar] Pe |
180 bar |
Max. testipaine [psig] |
2611 psig |
Määrä/pakkaustapa |
8 kpl |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Paine uros/naaras |
Naaras |
Paineanturi elementti |
Kalvo |
Paineliitäntä, vakio |
ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko |
1/4 |
Paineliitäntätyyppi |
G |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Palautustoiminto |
Autom. |
Product Name Description |
Pressure switch |
Purkauspaine [bar] |
240 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samankaltainen tuote |
060-410566 |
SCIP-asiakirjan nro |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sähkö uros/naaras |
Naaras |
Sähköliit. kommentit |
Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko |
Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi |
DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi |
Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] |
10 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] |
1 bar |
Säätöalue [MPa] Pe [maks.] |
1 MPa |
Säätöalue [MPa] Pe [min.] |
0.1 MPa |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] |
145 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] |
14.5 psig |
Tuotekuvaus |
Painekytkin |
Tuoteryhmä |
Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi |
KPS43 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL hyväksyntä nimi |
E73170 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-25 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-13 °F |