Painekytkin, KPS33

060-310366

Säätöalue [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Ero [bar]: 0.20, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 10.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.064 Kg
Nettopaino 0.979 Kg
Volume 2.527 Liter
EAN 5702423146802

 

EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Eriste: 400 V
Short circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] 0.2 bar
Ero [psi] 2.9 psi
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
UL
UKCA
Kosketimen toiminta SPDT kulta
Kotelointiluokka IP IP67
Liitäntäluokka AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR maks. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 10 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 145 psig
Max. testipaine [bar] Pe 10 bar
Max. testipaine [psig] 145 psig
Määrä/pakkaustapa 8 kpl
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 3/8
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote 060-410866
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköliit. kommentit Metallinen kaapeliläpivienti
Sähköliitäntäkoko Pg 13.5
Sähköliitäntästandardi DIN 40430
Sähköliitäntätyyppi Ruuvattu kaapelin tulo
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 3.5 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 0 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 51 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 0 psig
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi KPS33
UL hyväksyntä nimi E73170
Ymp. Lämpöt. Huomautus 80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality