EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV |
Ero oikea puoli [bar] |
1 bar |
Ero oikea puoli [psi] |
14.5 psi |
Ero vasen puoli [bar] [maks.] |
4 bar |
Ero vasen puoli [bar] [min.] |
0.7 bar |
Ero vasen puoli [psi] [maks.] |
58 psi |
Ero vasen puoli [psi] [min.] |
10 psi |
Huollettavissa |
Ei |
Hyväksyntä |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kiina c UL us UL873, CS C22.2 |
Kosketimen toiminta |
SPST(NO)+SPST(NC) |
Kotelointiluokka IP |
IP22 |
Liitäntäluokka |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. testauspaine oikea puoli [bar] |
19 bar |
Maks. testauspaine vasen puoli [bar] |
25 bar |
MTP oikea puoli [bar] Pe |
17 bar |
MTP oikea puoli [bar] Pe |
245 psig |
MTP vasen puoli [bar] Pe |
17 bar |
MTP vasen puoli [psig] Pe |
245 psig |
Määrä/pakkaustapa |
32 pc |
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] |
6 bar |
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] |
0.5 bar |
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.] |
87 psig |
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.] |
7 psig |
Paine uros/naaras |
Uros |
Paineanturi elementti |
Palkeet |
Paineliitäntä, vakio |
ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko |
1/4 |
Paineliitäntätyyppi |
G |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Resetointi, oikea |
Autom. |
Resetointi, vasen puoli |
Autom. |
Suojausluokka Nema (-) |
2 |
Sähköliitäntäkoko |
6-14 mm |
Sähköliitäntätyyppi |
Kuminen kaapeliläpivienti |
Tuotekuvaus |
Kaksoispainekytkin |
Tuoteperheen nimi |
KP |
Tuoteryhmä |
Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi |
Painekytkin |
Tyyppi |
KP44 |
UL hyväksyntä nimi |
E31024 |
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] |
12 bar |
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] |
2 bar |
Vasemmanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.] |
174 psig |
Vasemmanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.] |
29 psig |
Ymp. Lämpöt. Huomautus |
80 °C/176 °F enintään 120 min ajan |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-40 °F |