Painekytkin, KP36
060-538766
Säätöalue [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Ero [bar]: 0.70 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP55, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Ero [bar]: 0.70 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP55, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Bruttopaino | 0.496 Kg |
Nettopaino | 0.445 Kg |
Volume | 1.157 Liter |
EAN | 5702423206346 |
Bruttopaino | 0.496 Kg |
Nettopaino | 0.445 Kg |
Volume | 1.157 Liter |
EAN | 5702423206346 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Eriste: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] [maks.] | 4 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.7 bar |
Ero [psi] [maks.] | 58 psi |
Ero [psi] [min.] | 10 psi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kiina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP55 |
Liitäntäluokka |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 17 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 245 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 22 bar |
Max. testipaine [psig] | 319 psig |
Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Painekytkin |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 14 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 2 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 203 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 29 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL hyväksyntä nimi |
E31024 MH27572 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Eriste: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
Ero [bar] [maks.] | 4 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.7 bar |
Ero [psi] [maks.] | 58 psi |
Ero [psi] [min.] | 10 psi |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kiina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP55 |
Liitäntäluokka |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 17 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 245 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 22 bar |
Max. testipaine [psig] | 319 psig |
Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Painekytkin |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 14 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 2 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 203 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 29 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL hyväksyntä nimi |
E31024 MH27572 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |