Painekytkin, KP36
Painekytkin, KP36

060-110866

LVI: 4562104,  Sähkönumero: 3550336

Säätöalue [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Ero [bar]: 0.70 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.33 kg
Nettopaino 0.3 kg
EAN 5702423146635

 

EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Ero [bar] [maks.] 4 bar
Ero [bar] [min.] 0.7 bar
Ero [psi] [maks.] 58 psi
Ero [psi] [min.] 10 psi
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kiina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP30
Liitäntäluokka AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 17 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 245 psig
Max. testipaine [bar] Pe 22 bar
Max. testipaine [psig] 319 psig
Määrä/pakkaustapa 36 pc
Paine uros/naaras Uros
Painealueluokka Keskialueen paine
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Suojausluokka Nema (-) 1
Sähköliitäntäkoko 6-14 mm
Sähköliitäntätyyppi Kuminen kaapeliläpivienti
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 14 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 2 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 203 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 29 psig
Tuotekuvaus erokytkin
Tuoteperheen nimi KP
Tuoteryhmä Kytkimet ja termostaatit
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi KP36
UL hyväksyntä nimi E31024
MH27572
Ymp. Lämpöt. Huomautus 80 °C/176 °F enintään 120 min ajan
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality