Painekytkin, CAS137
060-315266
Säätöalue [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Ero [bar]: 0.30, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 27.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Ero [bar]: 0.30, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 27.0
Bruttopaino | 1.006 Kg |
Nettopaino | 0.918 Kg |
Volume | 2.45 Liter |
EAN | 5702423151714 |
Bruttopaino | 1.006 Kg |
Nettopaino | 0.918 Kg |
Volume | 2.45 Liter |
EAN | 5702423151714 |
China RoHS compliance | Yes |
Ero [bar] | 0.3 bar |
Ero [psi] | 4.4 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntäluokka |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 27 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 392 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 27 bar |
Max. testipaine [psig] | 392 psig |
Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
Paine uros/naaras | Naaras |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Painekytkin |
Purkauspaine [bar] | 72 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 18 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 6 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 261 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 87 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | CAS137 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes |
Ero [bar] | 0.3 bar |
Ero [psi] | 4.4 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntäluokka |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 27 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 392 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 27 bar |
Max. testipaine [psig] | 392 psig |
Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
Paine uros/naaras | Naaras |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Painekytkin |
Purkauspaine [bar] | 72 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 18 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 6 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 261 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 87 psig |
Tuotekuvaus | Painekytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | CAS137 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |