Lisää takuu
Tuote on lisätty ostoskoriin
017D002366 on lisätty ostoskoriin
Valitse takuu alla olevasta luettelosta, jotta voit soveltaa sitä taajuusmuuttajaasi. Muista, että voit valita vain yhden takuun, ja jos sinulla on useita taajuusmuuttajia, sama takuu liitetään jokaiseen taajuusmuuttajaan. Huomaa, että et voi muuttaa taajuusmuuttajien määrää takuun liittämisen jälkeen.
Lataamme parhaillaan takuita puolestasi. Ei kestä kauan!
Valitettavasti emme löytäneet laajennetun takuun vaihtoehtoja tuotteellesi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
Poista lista
Poista tuotteita
Nimeä lista uudelleen
Luo uusi lista
Kopioi tuotteet
Jatka voimassaoloa
Muokkaa kommentteja
Lisää kommentti
Olet poistamassa listan, jolla on mahdollisesti tuotteita. Otathan huomioon, että et voi perua poistoa.
Olet poistamassa tuotteita listalta. Otathan huomioon, että et voi perua poistoa.
Listan voimassaoloa on jatkettu 90 päivää
Paine-erokytkin, RT260A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Paine-erokytkin, RT260A
017D002366
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.50 - 6.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42.0