Differential pressure switch, RT266AL
017D008166
Diff.press.setting range [bar]: 0.00 - 0.90, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 7.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Diff.press.setting range [bar]: 0.00 - 0.90, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 7.0
Bruttopaino | 1.4 Kg |
Nettopaino | 1.149 Kg |
Volume | 4.54 Liter |
EAN | 5702428042680 |
Bruttopaino | 1.4 Kg |
Nettopaino | 1.149 Kg |
Volume | 4.54 Liter |
EAN | 5702428042680 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontaktiero [bar] | 0.05 bar |
Kosketimen toiminta | SPDT (neutraali vyöhyke) |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.] | 6 bar |
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.] | 87 psig |
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 7 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 101 psig |
Maks. neutraali alue [bar] | 0.23 bar |
Max. testipaine [bar] Pe | 8 bar |
Max. testipaine [psig] | 116 psig |
Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paine-eron asetusalue [bar] [min.] | 0 bar |
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.] | 0.09 MPa |
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.] | 0.9 bar |
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.] | 0 MPa |
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.] | 13.1 psi |
Paine-eron asetusalue [psi] [min.] | 0 psi |
Painealue [bar] Pe [maks.] | 6 bar |
Painealue [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Paineliitännän huomautukset | Hitsausnippa d6.5/D10mm |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Differential pressure switch |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Releenvapautusaika [s] | 0 s |
SCIP-asiakirjan nro | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Tuotekuvaus | Paine- erokytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Yleiset tarvikkeet Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | RT266AL |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Eriste: 400 V Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontaktiero [bar] | 0.05 bar |
Kosketimen toiminta | SPDT (neutraali vyöhyke) |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.] | 6 bar |
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.] | 87 psig |
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 7 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 101 psig |
Maks. neutraali alue [bar] | 0.23 bar |
Max. testipaine [bar] Pe | 8 bar |
Max. testipaine [psig] | 116 psig |
Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Paine-eron asetusalue [bar] [min.] | 0 bar |
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.] | 0.09 MPa |
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.] | 0.9 bar |
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.] | 0 MPa |
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.] | 13.1 psi |
Paine-eron asetusalue [psi] [min.] | 0 psi |
Painealue [bar] Pe [maks.] | 6 bar |
Painealue [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Paineliitännän huomautukset | Hitsausnippa d6.5/D10mm |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Differential pressure switch |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Releenvapautusaika [s] | 0 s |
SCIP-asiakirjan nro | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Tuotekuvaus | Paine- erokytkin |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Yleiset tarvikkeet Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | RT266AL |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |