Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 56 tuotetta
Painekytkin, KP5
Säätöalue [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Ero [bar]: 1.80 - 6.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippamutteri, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0
Painekytkin, KP7W
Säätöalue [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Ero [bar]: 4.00 - 10.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0
Painekytkin, KP1
Säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Ero [bar]: 0.70 - 4.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Painekytkin, KP1
Säätöalue [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Ero [bar]: 0.70, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Painekytkin, KP1
Säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Ero [bar]: 0.70 - 4.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippamutteri, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Painekytkin, KPR1
Säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Ero [bar]: 0.50 - 1.50, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 15.0
Painekytkin, KP1
Säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Ero [bar]: 0.70 - 4.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 6 mm, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Painekytkin, KP1
Säätöalue [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Ero [bar]: 0.70, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Painekytkin, KP1
Säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Ero [bar]: 0.70 - 4.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0
Painekytkin, KP2
Säätöalue [bar] Pe: -0.20 - 5.00, Ero [bar]: 0.40 - 1.50, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17.0