Painekytkin, KP5

060-001866

Säätöalue [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Ero [bar]: 1.80 - 6.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippamutteri, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.602 Kilogram
Nettopaino 0.149 Kilogram
Määrä 1.281 Liter
EAN 5702428014663

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Eriste: 400 V
Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] [maks.] 6 bar
Ero [bar] [min.] 1.8 bar
Ero [psi] [maks.] 87 psi
Ero [psi] [min.] 26 psi
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kiina
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Kapillaariputken pituus [mm] 900 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] 36 in
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP30
Kylmäaineet R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Liitäntäluokka AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 35 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 510 psig
Max. testipaine [bar] Pe 35 bar
Max. testipaine [psig] 510 psig
Määrä/pakkaustapa 16 kpl
Paine uros/naaras Naaras
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio DIN 8912
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi Laippamutteri
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-asiakirjan tuotenimi KP/KPI pressure switch
Sisältää Kulmakannatin
Suojausluokka Nema (-) 1
Sähköliitäntäkoko 6-14 mm
Sähköliitäntätyyppi Kuminen kaapeliläpivienti
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 32 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 8 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 464 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 116 psig
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi KP5
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL hyväksyntä nimi E31024
UL-hyväksytyt kylmäaineet R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Ymp. Lämpöt. Huomautus 80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
Öljyttömät kylmäaineet R134a
R513A
R515B

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality