Kelat 4-tieventtiileille

Näyttää 7 tuotetta

4-tie-käänteisventtiilin kela, STF

Syöttöjännite [V] AC: 24, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]: -20, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]: 55, Kaapelin pituus [m]: 1.20, Kotelointiluokka IP: IP54

4-tie-käänteisventtiilin kela, STF

Syöttöjännite [V] AC: 24, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]: -20, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]: 55, Kaapelin pituus [m]: 2.00, Kotelointiluokka IP: IP54

4-tie-käänteisventtiilin kela, STF

Syöttöjännite [V] AC: 208, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]: -20, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]: 55, Kaapelin pituus [m]: 0.60, Kotelointiluokka IP: IP54

4-tie-käänteisventtiilin kela, STF

Syöttöjännite [V] AC: 220, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]: -20, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]: 55, Kaapelin pituus [m]: 0.60, Kotelointiluokka IP: IP54

4-tie-käänteisventtiilin kela, STF

Syöttöjännite [V] AC: 208, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]: -20, Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]: 55, Kaapelin pituus [m]: 1.20, Kotelointiluokka IP: IP54

Näytä: