4-tie-käänteisventtiilin kela
061L2220
Syöttöjännite [V] AC: 220 - 240, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP54
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Syöttöjännite [V] AC: 220 - 240, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP54
Bruttopaino | 0.168 Kg |
Nettopaino | 0.12 Kg |
Volume | 0.285 Liter |
EAN | 5702428531955 |
Bruttopaino | 0.168 Kg |
Nettopaino | 0.12 Kg |
Volume | 0.285 Liter |
EAN | 5702428531955 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Eristysluokka | B |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 2 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 78.74 in |
Kotelointiluokka IP | IP54 |
Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | 4-tie-käänteisventtiilin kela |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tuoteryhmä | 4-way reversing valves |
Tyyppi | STF |
Tyyppimerkintä | STF-H01AJ1738A1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 131 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Eristysluokka | B |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 2 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 78.74 in |
Kotelointiluokka IP | IP54 |
Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | 4-tie-käänteisventtiilin kela |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tuoteryhmä | 4-way reversing valves |
Tyyppi | STF |
Tyyppimerkintä | STF-H01AJ1738A1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 131 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |