Magneettiventtiilit, Fluid Controls

Näyttää 423 tuotetta

016D3330

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D3331

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 75 m³/h, NBR

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D3332

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130 m³/h, NBR

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6065

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6080

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 75 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6100

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

032H8000

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

032H8001

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

032H8003

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

032H8004

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Näytä: