Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130 m³/h, EPDM

016D6100

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotetiedot

Bruttopaino 35 Kilogram
Nettopaino 33.25 Kilogram
Määrä 80.144 Liter
EAN 5702422000853

 

Application Avoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms] 5000 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] 29000 ms
Avaa/sulje jännitteentasaussuutin Valinnainen tasaussuutin
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-arvo [gal/min] 150 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huollettavissa Magneettiventtiilin varaosat
Kalvomateriaali EPDM
Kv-arvo [m3/h] 130 m³/h
Liitäntäkoko [tuuma] 4 in
Liitäntämateriaali Valurauta
Liitäntästandardi EN 1092-1
Liitäntätyyppi Laippa
Maks. aineen viskositeetti [cSt] 50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar] 10 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 145 psig
Max. testipaine [bar] 15 bar
Max. testipaine [psig] 218 psig
Määrittelyavain EV220B 100CI FL10 E NC000
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 2
Osaohjelman nimi EV220B 65 - 100
Paine-ero [bar] [Maks.] 10 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0.25 bar
Paine-ero [psi] [maks.] 145 psi
Paine-ero [psi] [min.] 3.6 psi
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä 2/2
Runkomateriaali Valurauta
SCIP-asiakirjan nro ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Suuttimen koko [mm] 100 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma] 4 in
Toimilaite B
Toimilaitejärjestelmä [mm] 13.5 mm
Toimilaitteen koko 13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma] 0.53 in
Toiminta NC
Toiminta Servotoiminen (mäntä)
Tuoteryhmä Solenoid valves
Tuotteen lisätarvikkeet Laipat
Magneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Magneettiventtiili
Tyyppi EV220B
Tyyppimerkintä EV220B 100
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -13 °F
Väliaineen toleranssikommentit Neutraali väliaine
Väliainesuositukset Water & Brine
Ympäristön lämpötila [°C] 80 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 176 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality