Näytä enemmän
EV222B

Näyttää 6 tuotetta

032U8526

Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U8527

Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U8528

Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U8529

Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Hyväksyntä: PED; CE, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U8530

Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Hyväksyntä: PED; CE, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U8531

Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Hyväksyntä: PED; CE, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Näytä: