Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM

032U8527

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.848 Kilogram
Nettopaino 0.794 Kilogram
Määrä 0.88 Liter
EAN 5702423124459

 

Arv. avautumisaika, vesi [ms] 40 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] 1000 ms
Avaa/sulje jännitteentasaussuutin Valinnainen tasaussuutin
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-arvo [gal/min] 9.25 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Magneettiventtiilin varaosat
In scope of WEEE Yes
Kalvomateriaali FKM
Kv-arvo [m3/h] 8 m³/h
Liitäntä, sisä/ulko Sisäinen
Liitäntäkoko [tuuma] 3/4
Liitäntämateriaali Ruostumaton teräs
Liitäntästandardi ISO 228-1
Liitäntätyyppi G
Maks. aineen viskositeetti [cSt] 50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar] 10 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 145 psig
Max. testipaine [bar] 15 bar
Max. testipaine [psig] 217.5 psig
Määrittelyavain EV222B 20SS G 34F NC000
Määrä/pakkaustapa 24 kpl
Osaohjelman nimi EV222B
Paine-ero [bar] [Maks.] 10 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0.3 bar
Paine-ero [psi] [maks.] 145 psi
Paine-ero [psi] [min.] 4.35 psi
Pakkaustapa Monipakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Reittien lukumäärä 2/2
Runkomateriaali Ruostumaton teräs
Suuttimen koko [mm] 20 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma] 3/4 in
Toimilaite B
Toimilaitejärjestelmä [mm] 13.5 mm
Toimilaitteen koko 13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma] 0.53 in
Toiminta NC
Toiminta Servotoiminen (kalvo)
Tuoteryhmä Solenoid valves
Tuotteen nimi Magneettiventtiili
Tyyppi EV222B
Tyyppimerkintä EV222B 20
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Yksittäisvirtaus
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 50 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] 0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 122 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] 32 °F
Väliaineen toleranssikommentit Syövyttävät väliaineet
Likaantunut väliaine
Väliainesuositukset Technical & Soft Water
Ympäristön lämpötila [°C] 60 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 140 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality