Näyttää 137 tuotetta

017-140066

Painekytkin, RT200

Säätöalue [bar] Pe: 0.2 - 6, Ero [bar]: 0.25 - 1.2, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

017-140166

Painekytkin, RT116

Säätöalue [bar] Pe: 1 - 10, Ero [bar]: 0.33 - 1.3, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

017-140766

Painekytkin, RT121

Säätöalue [bar] Pe: -1 - 0, Ero [bar]: 0.09 - 0.4, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7

017-140866

Painekytkin, RT5

Säätöalue [bar] Pe: 4 - 17, Ero [bar]: 1.2 - 4, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

017-140966

Painekytkin, RT110

Säätöalue [bar] Pe: 0.2 - 3, Ero [bar]: 0.08 - 0.25, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7

017-500166

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.8 - 5, Ero [bar]: 0.5 - 1.6, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

017-500266

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.8 - 5, Ero [bar]: 0.5 - 0.65, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

017-500766

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.8 - 5, Ero [bar]: 1.3 - 2.4, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

017-500966

Painekytkin, RT1AE

Säätöalue [bar] Pe: -0.8 - 5, Ero [bar]: 0.5 - 1.6, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

017-501966

Painekytkin, RT1A

Säätöalue [bar] Pe: -0.8 - 5, Ero [bar]: 0.5 - 1.6, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

Näytä: