Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Näyttää 8 tuotetta
Painekytkin, KP6EW
Säätöalue [bar] Pe: 8 - 42, Ero [bar]: 4 - 10, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 46.5
Painekytkin, KP6EB
Säätöalue [bar] Pe: 8 - 42, Ero [bar]: 4, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 46.5
Painekytkin, KP1E
Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Ero [bar]: 0.7 - 4, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Painekytkin, KP1E
Säätöalue [bar] Pe: -0.9 - 7, Ero [bar]: 0.7, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Painekytkin, KP7EW
Säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero [bar]: 4 - 10, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 32
Painekytkin, KP7EB
Säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero [bar]: 4, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 32
Painekytkin, KP1E
Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Ero [bar]: 0.7 - 4, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Painekytkin, KP7EW
Säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero [bar]: 4 - 10, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 32