Wet System BasicGrip, 0.52 m², Thermal conductivity [W/mK]: 0.040
088X0054
BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation
Bruttopaino | 1.55 Kg |
Nettopaino | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Bruttopaino | 1.55 Kg |
Nettopaino | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation |
Leveys [mm] | 550 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.04 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.87 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenikalvo/polystyreeni |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 5 kN-m |
Paksuus [mm] | 52 mm |
Peittoalue [m²] | 0.52 m² |
Pituus [mm] | 950 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 5 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Wet System BasicGrip |
Tyyppi | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 ㎡ - 35mm insulation |
Leveys [mm] | 550 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.04 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.87 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenikalvo/polystyreeni |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 5 kN-m |
Paksuus [mm] | 52 mm |
Peittoalue [m²] | 0.52 m² |
Pituus [mm] | 950 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 5 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Wet System BasicGrip |
Tyyppi | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |