living design (RAX), Nestemäinen, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 8 °C - 28 °C, RA
013G6070
LVI: 4035025
Käytetään, kun Design-patterit ovat ensisijainen lämmönlähde
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Käytetään, kun Design-patterit ovat ensisijainen lämmönlähde
Bruttopaino | 0.128 Kg |
Nettopaino | 0.119 Kg |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702420057309 |
Bruttopaino | 0.128 Kg |
Nettopaino | 0.119 Kg |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702420057309 |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
Anturin rakenne | RAX |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin versio | RAX 6070 |
Anturin väliaine | Nestemäinen |
Description | Käytetään, kun Design-patterit ovat ensisijainen lämmönlähde |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Huonelämpötilan rajoitus | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jäätymissuojaus | Kyllä |
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] | 0 m |
Kytkentätyyppi anturille | Allen screw |
Kytkentätyyppi venttiilille | RA |
Rakenne | Termostaattianturi |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sarjan sisältö | Anturi |
SCIP-asiakirjan nro | a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RAX Sensor |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Products for design radiators |
Tyyppi | Living design (RAX) |
UNSPSC-KOODI | 40101801 |
Väri | Valkoinen RAL 9016 |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
Anturin rakenne | RAX |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin versio | RAX 6070 |
Anturin väliaine | Nestemäinen |
Description | Käytetään, kun Design-patterit ovat ensisijainen lämmönlähde |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Huonelämpötilan rajoitus | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jäätymissuojaus | Kyllä |
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] | 0 m |
Kytkentätyyppi anturille | Allen screw |
Kytkentätyyppi venttiilille | RA |
Rakenne | Termostaattianturi |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sarjan sisältö | Anturi |
SCIP-asiakirjan nro | a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RAX Sensor |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Products for design radiators |
Tyyppi | Living design (RAX) |
UNSPSC-KOODI | 40101801 |
Väri | Valkoinen RAL 9016 |