Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 21 tuotetta
RA 2000 Anturit, RA 2910, Kaasu, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 5 °C - 26 °C, RA
Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus, kytkentä liitosrenkaalla ja kuusiokoloruuvilla
RA 2000 Anturit, RA 2970, Kaasu, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 5 °C - 21 °C, RA
Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus, rajattu lämpötila-alue, varkaudenesto
RA 2000 Anturit, RA 2972, Kaasu, Anturin tyyppi: Etäohjainanturi, 5 °C - 21 °C, RA
Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus, rajattu lämpötila-alue, varkaudenesto
RA 2000 Anturit, RA 2977, Kaasu, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 5 °C - 23 °C, RA
Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus, rajattu lämpötila-alue, varkaudenesto
RA 2000 Anturit, RA 2990, Kaasu, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 5 °C - 26 °C, RA
Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus
RA etäohjainasetus, RA 5062, Nestemäinen, Anturin tyyppi: Etäohjaimen lämpötilan säädin, 8 °C - 28 °C, RA
Huonelämpötilan etäohjainsäädin, jossa on jäätymissuojaus, lämpötila-asetuksen rajoitus ja lukitus
RA etäohjainasetus, RA 5065, Nestemäinen, Anturin tyyppi: Etäohjaimen lämpötilan säädin, 8 °C - 28 °C, RA
Huonelämpötilan etäohjainsäädin, jossa on jäätymissuojaus, lämpötila-asetuksen rajoitus ja lukitus
RA etäohjainasetus, RA 5068, Nestemäinen, Anturin tyyppi: Etäohjaimen lämpötilan säädin, 8 °C - 28 °C, RA
Huonelämpötilan etäohjainsäädin, jossa on jäätymissuojaus, lämpötila-asetuksen rajoitus ja lukitus
living design (RAX), Nestemäinen, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 8 °C - 28 °C, RA
Käytetään, kun Design-patterit ovat ensisijainen lämmönlähde
living design (RAX), Nestemäinen, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 8 °C - 28 °C, RA
Käytetään, kun Design-patterit ovat ensisijainen lämmönlähde