AMV 110/120 NL, 3-piste, Syöttöjännite [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8058
LVI: 4320009
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, kolmipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, kolmipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32
Bruttopaino | 0.329 Kg |
Nettopaino | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
Bruttopaino | 0.329 Kg |
Nettopaino | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, kolmipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
Karan nopeus [s/mm] | 12 s/mm |
Ohjaussignaalin tyyppi | 3-piste |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI. AME/AMV (1) |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AMV 110/120 NL 3-point |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, kolmipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
Karan nopeus [s/mm] | 12 s/mm |
Ohjaussignaalin tyyppi | 3-piste |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI. AME/AMV (1) |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AMV 110/120 NL 3-point |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |