Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 33 tuotetta
AME 435 QM, Syöttöjännite [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modulaatio-ohjauksen toimimoottori AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Syöttöjännite [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modulaatio-ohjauksen toimimoottori AB-QM DN 125-150
AMI 120-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 5.00 mm
AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite kaksipisteohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
AME 120 NLX-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
AMV 120 NL-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 5.00 mm
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite kolmepisteohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
AME 13 SU-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
AME 13 SD-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
AME 655-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL -sertifioitu toimilaite moduloivaan ohjaukseen AB-QM DN 125-150 venttiileille
AME 658 SD-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 125-150
AME 658 SU-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 125-150