AMI 140 -on/off-toimimoottori, Syöttöjännite [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
082H8048
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, kaksipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, kaksipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32
Bruttopaino | 0.35 Kg |
Nettopaino | 0.34 Kg |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
Bruttopaino | 0.35 Kg |
Nettopaino | 0.34 Kg |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, kaksipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5.5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
Karan nopeus [s/mm] | 12 s/mm |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI/AMV/AME 11-140 |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AMI 140 On/Off actuator |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, kaksipisteohjauksen toimimoottori AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5.5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
Karan nopeus [s/mm] | 12 s/mm |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI/AMV/AME 11-140 |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AMI 140 On/Off actuator |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |