AME 658 SU-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5012
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 125-150
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 125-150
Bruttopaino | 9.718 Kg |
Nettopaino | 9.6 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
Bruttopaino | 9.718 Kg |
Nettopaino | 9.6 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntästandardi | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 32 mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva/3-piste |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 658 SU-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa |
5-6” DN 125-150 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifioitu toimilaite modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntästandardi | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 32 mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva/3-piste |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 658 SU-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa |
5-6” DN 125-150 |