AME 655-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5010
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL -sertifioitu toimilaite moduloivaan ohjaukseen AB-QM DN 125-150 venttiileille
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL -sertifioitu toimilaite moduloivaan ohjaukseen AB-QM DN 125-150 venttiileille
Bruttopaino | 6.383 Kg |
Nettopaino | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
Bruttopaino | 6.383 Kg |
Nettopaino | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL -sertifioitu toimilaite moduloivaan ohjaukseen AB-QM DN 125-150 venttiileille |
Hyväksyntästandardi | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 32 mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva/3-piste |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 655-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa |
5-6” DN 125-150 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL -sertifioitu toimilaite moduloivaan ohjaukseen AB-QM DN 125-150 venttiileille |
Hyväksyntästandardi | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 32 mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva/3-piste |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 655-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa |
5-6” DN 125-150 |