AME 435 QM, Syöttöjännite [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0171
LVI: 4320010
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modulaatio-ohjauksen toimimoottori AB-QM DN 40-100
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modulaatio-ohjauksen toimimoottori AB-QM DN 40-100
Bruttopaino | 0.712 Kg |
Nettopaino | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
Bruttopaino | 0.712 Kg |
Nettopaino | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modulaatio-ohjauksen toimimoottori AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 20 mm |
Karan nopeus [s/mm] | 8 s/mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Säätöominaisuudet |
Alpha LIN LOG |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 40-100 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modulaatio-ohjauksen toimimoottori AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 20 mm |
Karan nopeus [s/mm] | 8 s/mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Säätöominaisuudet |
Alpha LIN LOG |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 40-100 |