AME 120 NLX-1, Syöttöjännite [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
082H5004
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
Bruttopaino | 0.34 Kg |
Nettopaino | 0.338 Kg |
Volume | 0.962 Liter |
EAN | 5710104094243 |
Bruttopaino | 0.34 Kg |
Nettopaino | 0.338 Kg |
Volume | 0.962 Liter |
EAN | 5710104094243 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5 mm |
Karan nopeus [s/mm] | 12 s/mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0 - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 120 NLX-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | ½-1¼” |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifioitu toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5 mm |
Karan nopeus [s/mm] | 12 s/mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0 - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 120 NLX-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | ½-1¼” |