AME 110 NLX 0-10V, Syöttöjännite [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m
082H8064
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32
Bruttopaino | 0.823 Kg |
Nettopaino | 0.715 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093272 |
Bruttopaino | 0.823 Kg |
Nettopaino | 0.715 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093272 |
Asennon palaute | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 10 m |
Karan nopeus [s/mm] | 24 s/mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI. AME/AMV (1) |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 110 NLX 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |
Asennon palaute | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, toimilaite takaisinkytkentäsignaalilla modulaatio-ohjaukseen AB-QM:lle DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Isku [mm] | 5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 10 m |
Karan nopeus [s/mm] | 24 s/mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMI. AME/AMV (1) |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | Gear actuators |
Tyyppi | AME 110 NLX 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |