Korkeap. paisunnan moottoriventtiili, ICMTS 50A
027H3510
Kv-arvo [m3/h]: 9.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kv-arvo [m3/h]: 9.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Bruttopaino | 3.35 Kg |
Nettopaino | 2.7 Kg |
EAN | 5715162605479 |
Bruttopaino | 3.35 Kg |
Nettopaino | 2.7 Kg |
EAN | 5715162605479 |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Auki/kiinni aika [s] | 8 s |
Cv-arvo [gal/min] | 10.404 gal/min |
Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
Hyväksyntä |
CE UKCA UL CRN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentit | SVL - 140B |
Kv-arvo [m3/h] | 9 m³/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | EN 10220 |
Luokka | I |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 140 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
Maks. OPD [bar] | 90 bar |
Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
Manuaalisen käytön optio |
iCAD-asetuksen kautta Monitoimityökalun kautta |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Osaohjelman nimi | ICMTS |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Function module |
Runkomateriaali | Teräs |
Sovellusalue | Transkriittiset CO2-järjestelmät |
Suunta | Ei ole |
Tuotekuvaus | Korkeap. paisunnan moottoriventtiili |
Tuoteryhmä | Expansion valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
ICAD-tarvikkeet ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
Tyyppi | ICMTS 50A |
UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
Venttiilin toiminta | SUORA |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EKC 326A |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Auki/kiinni aika [s] | 8 s |
Cv-arvo [gal/min] | 10.404 gal/min |
Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
Hyväksyntä |
CE UKCA UL CRN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentit | SVL - 140B |
Kv-arvo [m3/h] | 9 m³/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | EN 10220 |
Luokka | I |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 140 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
Maks. OPD [bar] | 90 bar |
Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
Manuaalisen käytön optio |
iCAD-asetuksen kautta Monitoimityökalun kautta |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Osaohjelman nimi | ICMTS |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Function module |
Runkomateriaali | Teräs |
Sovellusalue | Transkriittiset CO2-järjestelmät |
Suunta | Ei ole |
Tuotekuvaus | Korkeap. paisunnan moottoriventtiili |
Tuoteryhmä | Expansion valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
ICAD-tarvikkeet ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
Tyyppi | ICMTS 50A |
UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
Venttiilin toiminta | SUORA |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EKC 326A |