Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 11 tuotetta
Korkeap. paisunnan moottoriventtiili, ICMTS 50A
Kv-arvo [m3/h]: 9.00, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Korkeap. paisunnan moottoriventtiili, ICMTS 80A
Kv-arvo [m3/h]: 18.00, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Korkeap. paisunnan moottoriventtiili, ICMTS 80B
Kv-arvo [m3/h]: 27.00, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Tyyppi: ICAD 600A-TS, Käytetään tuotteelle: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Tyyppi: ICAD 600A-TS, Käytetään tuotteelle: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 50, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Osaohjelman nimi: ICMTS, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Tuloliitännän koko [mm]: 50.0, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 50.0
Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 50, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Osaohjelman nimi: ICMTS, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Tuloliitännän koko [mm]: 50.0, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 50.0
Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 80, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Osaohjelman nimi: ICMTS, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Tuloliitännän koko [mm]: 80.0, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 80.0
Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 80, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Osaohjelman nimi: ICMTS, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Tuloliitännän koko [mm]: 80.0, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 80.0
Monitoimiventtiilin runko, SVL-140B 50, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0
Osaohjelman nimi: ICMTS, Liitäntästandardi: EN 1254-5; ASME B16.50, Tuloliitännän koko [mm]: 54.0, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 54.0