Lämpötilan säätöventtiili, ORV 25, Teräs
148H3400
Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Kv-arvo [m3/h]: 15.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Kv-arvo [m3/h]: 15.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Bruttopaino | 4.871 Kg |
Nettopaino | 4.577 Kg |
Volume | 6.092 Liter |
EAN | 5702428229289 |
Bruttopaino | 4.871 Kg |
Nettopaino | 4.577 Kg |
Volume | 6.092 Liter |
EAN | 5702428229289 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 17 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Huollettavissa | ORV-varaosat |
Hyväksyntä |
CE CRN LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 15 m³/h |
Kylmäaineet |
R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R113 R114 R1150 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R152a R227ea R23 R236fa R245fa R32 R402B R407H R408A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R503 R512A R513A R513B R515A R515B R516A RE170 R508B |
Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä |
1 2 |
Osaohjelman nimi | ORV |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Lämpötilan säätöventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suunta | Kolmitie |
Tuloliitännän koko [mm] | 25 mm |
Tuotekuvaus | Öljynsäätöventtiili |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | ORV-tarvikkeet |
Tyyppi | ORV 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin rungon tyyppi | H1 |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu A, B, C |
Voiteluaineiden yhteensopivuus | AB |
Värimaali | Punertavan ruskea |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 17 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Huollettavissa | ORV-varaosat |
Hyväksyntä |
CE CRN LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 15 m³/h |
Kylmäaineet |
R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R113 R114 R1150 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R152a R227ea R23 R236fa R245fa R32 R402B R407H R408A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R503 R512A R513A R513B R515A R515B R516A RE170 R508B |
Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä |
1 2 |
Osaohjelman nimi | ORV |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Lämpötilan säätöventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suunta | Kolmitie |
Tuloliitännän koko [mm] | 25 mm |
Tuotekuvaus | Öljynsäätöventtiili |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | ORV-tarvikkeet |
Tyyppi | ORV 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin rungon tyyppi | H1 |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu A, B, C |
Voiteluaineiden yhteensopivuus | AB |
Värimaali | Punertavan ruskea |