Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 11 tuotetta
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 40, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 40.0, Kv-arvo [m3/h]: 30.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 80, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 80.0, Kv-arvo [m3/h]: 30.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 25, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Kv-arvo [m3/h]: 15.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 25, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Kv-arvo [m3/h]: 15.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 25, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 25.0, Kv-arvo [m3/h]: 15.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 40, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 40.0, Kv-arvo [m3/h]: 30.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 40, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 40.0, Kv-arvo [m3/h]: 30.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 40, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 40.0, Kv-arvo [m3/h]: 30.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 50, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 50.0, Kv-arvo [m3/h]: 36.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0
Lämpötilan säätöventtiili, ORV 50, Teräs
Tuloliitännän koko [mm]: 50.0, Kv-arvo [m3/h]: 36.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0