Magneettiventtiili, EVRA 10
032F620831
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Cv-arvo [gal/min]: 1.730, Kv-arvo [m3/h]: 1.500
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Cv-arvo [gal/min]: 1.730, Kv-arvo [m3/h]: 1.500
Bruttopaino | 1.868 Kg |
Nettopaino | 1.621 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178231 |
Bruttopaino | 1.868 Kg |
Nettopaino | 1.621 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178231 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Kyllä |
Kelan liitäntä | Liitinrasia |
Kelan malli | BE230AS |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kv-arvo [m3/h] | 1.5 m³/h |
Kylmäaineet |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 42 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0.05 bar |
Min. OPD [psi] | 0.72 psi |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Osaohjelman nimi | EVRA / EVRAT |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Valurauta |
Suunta | SUORA |
Suuttimen koko [mm] | 10 mm |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 50 Hz min. [V] | 220 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonkulutus | 10 W |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Laipat Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVRA 10 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
Venttiilin toiminta | SERVOKALVO |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 12 W |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Väliaineen lämpöt.alue huomautus | Sulatus maks. 130 °C/265 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Kyllä |
Kelan liitäntä | Liitinrasia |
Kelan malli | BE230AS |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kv-arvo [m3/h] | 1.5 m³/h |
Kylmäaineet |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 42 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0.05 bar |
Min. OPD [psi] | 0.72 psi |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Osaohjelman nimi | EVRA / EVRAT |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Valurauta |
Suunta | SUORA |
Suuttimen koko [mm] | 10 mm |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Syöttöjännite 50 Hz min. [V] | 220 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonkulutus | 10 W |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Laipat Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVRA 10 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
Venttiilin toiminta | SERVOKALVO |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 12 W |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Väliaineen lämpöt.alue huomautus | Sulatus maks. 130 °C/265 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |