Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 38 tuotetta
Tuotteen nimi: Magneettiventtiili, Tyyppi: EVRA 3, Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Manuaalisen käytön optio: Ei
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Manuaalisen käytön optio: Ei, Cv-arvo [gal/min]: 0.270, Kv-arvo [m3/h]: 0.230
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Kierre, Ulostulon liitäntätyyppi: Kierre, Manuaalisen käytön optio: Ei, Cv-arvo [gal/min]: 0.270, Kv-arvo [m3/h]: 0.230
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Manuaalisen käytön optio: Kyllä, Cv-arvo [gal/min]: 1.700, Kv-arvo [m3/h]: 1.500
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Manuaalisen käytön optio: Kyllä, Cv-arvo [gal/min]: 1.700, Kv-arvo [m3/h]: 1.500