VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Tuotetta ei ole enää tarjolla.
Valitse korvaava tuote
Käännöstaulukko

VLT® 2800 Serie
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
2811 / 1.1kW, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Luokka A1, IP20

Mallikoodi: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.82 kg
Nettopaino 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385188

VLT® 2800 Series

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä VLT VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 28 VLT® 2800 sarja
Tehoalue 11 2811 / 1.1kW
Käyttösovellus P Prosessi
Vaiheet T kolmivaiheinen
Syöttöjännite 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Kotelointityyppi B Bookstyle
Kotelointiluokka 20 IP20
Laitteistokokoonpano SB Vakio jarrulla
RFI-suodatin R1 EN 55011 Luokka A1
Näyttö DB Kiinteä näyttö
Fieldbus Option F00 Ilman kenttäväyläoptiota
Sovellusoptio A00 Ei sovellusoptiota
Piirikorttien pinnoite C1 Erikoislakkaus
Runkokoko A A-runko
Tyyppikoodi osa 1 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Korkeus (mm) 200
Leveys ilman C-optioita [mm] 75
Syvyys [mm] 168
Paino [kg] 2.1
kVA 2
Laskettu bruttopaino (kg) 2.4
Laskettu nettopaino (kg) 2.1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality