Kuvab 68 toodet

063G1061

Rõhusaatja, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-2011-C2GB04

063G1064

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3211-C1GB04

Kuva: