Näita rohkem
DST P92S

Kuvab 8 toodet

078G1000

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1007

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 14 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Kuva: