Näita rohkem
MEP

Kuvab 2 toodet

063G1828

Rõhusaatja, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

063G2030

Rõhusaatja, MEP 2250, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MEP 2250-23-3-010-C10-C3BD08-3